删除通过工程设计软件存储的数据

使用工程设计软件MOVISUITE®,您可以调取产品的所有数据,并将其存储在本地或远程存储位置。

如果您认为如此存储的数据涉及IT安全,请在将产品从环境中移除时删除这些数据。

当工程设计软件在环境中存储数据时,会产生以下数据类型和数据量:

软件

数据类型

数据量

MOVISUITE®

专有的SEW设备格式

< 1 MB

如果MOVISUITE®项目包含一个控制器的IEC Editor项目,则MOVISUITE®项目文件的大小可达1 GB。控制器的IEC项目将自动集成到MOVISUITE®项目中,无法单独使用。

使用MOVIRUN® open Editor时,控制器项目将作为标准CODESYS文件以PROJECT格式保存。文件大小取决于项目,但通常小于1 GB。