Descripción de fallos de opción de seguridad CS..A

Información adicional
  • Fallo 13 Encoder 1
  • Fallo 14 Encoder 2
  • Fallo 15 Encoder 3
  • Fallo 18 Fallo de software
  • Fallo 20 Vigilancia de la unidad
  • Fallo 25 Vigilancia de la memoria de parámetros
  • Fallo 27 Sistema de encoder
  • Fallo 32 Comunicación
  • Fallo 60 Entrada binaria segura
  • Fallo 61 Salida binaria segura
  • Fallo 62 Salida STO
  • Fallo 63 Función de seguridad del accionamiento dependiente de la velocidad
  • Fallo 64 Función de seguridad del accionamiento dependiente de la posición
  • Fallo 65 Otra función de seguridad del accionamiento
  • Fallo 66 Fallos y mensajes de MOVISAFE® CS..A
  • Fallo 67 Comunicación segura
  • Fallo 68 Perfil de comunicación segura
  • Fallo 69 Fallo de microcontrolador o fallo de diagnóstico
  • Fallo 70 Sistema de freno seguro
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
  • Servicio
  • Descripción de fallos de opción de seguridad CS..A