Fallo 62 Salida STO

Fallo: 62.01 (3E01hex | 15873dec)

Descripción: Cortocircuito en las bornas STO

 

Reacción: FS – Fallo de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un cortocircuito entre una borna STO y tierra.

– Asegurarse de que no se ha conectado ninguna señal externa a las bornas STO.

– Asegurarse de que las bornas STO no están conectadas si hay una opción de seguridad presente (p. ej., el conector puente debe haberse retirado).

Fallo: 62.02 (3E02hex | 15874dec)

Descripción: Fallo cruzado en las bornas STO

 

Reacción: FS – Fallo de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo cruzado entre una borna STO y una tensión externa.

– Asegurarse de que no se ha conectado ninguna señal externa a las bornas STO.

– Asegurarse de que las bornas STO no están conectadas si hay una opción de seguridad presente (p. ej., el conector puente debe haberse retirado).

Fallo: 62.03 (3E03hex | 15875dec)

Descripción: Conmutación STO Fallo interno

 

Reacción: FS – Fallo de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en la conmutación STO de la unidad.

– Asegúrese de que no hay señales externas conectadas a la borna STO.

– Asegúrese de que la borna STO no está conectada (p. ej., el conector puente debe estar retirado).

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, cambiar la unidad y enviarla a SEW‑EURODRIVE indicando el número de fallo. Para obtener más ayuda, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 62.04 (3E04hex | 15876dec)

Descripción: Diagnóstico ampliado STO: intervalo de prueba excedido

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

Fallo de usuario: El parámetro "Diagnóstico ampliado STO" está ajustado a "Prueba al desactivar y vigilancia de tiempo". La prueba no se ha realizado en 8 horas.

– Active y desactive la función de seguridad de accionamiento STO una vez como mínimo cada 8 horas.

– Si la vigilancia de tiempo no es necesaria en la función "Diagnóstico ampliado STO", desactive la función.

Fallo: 62.05 (3E05hex | 15877dec)

Descripción: Conmutación cíclica demasiado rápida

 

Reacción: FS – Fallo de salida

Causa

Medida

Por motivo de una conmutación cíclica demasiado rápida no se han podido procesar por completo los diagnósticos.

– Compruebe la aplicación.

– Asegúrese de que la función parcial de seguridad STO está activa o inactiva como mínimo una vez durante 2.5 segundos en un periodo de 60 segundos.

Fallo: 62.06 (3E06hex | 15878dec)

Descripción: Control STO Fallo interno

 

Reacción: FS – Fallo de salida

Causa

Medida

Mediante una prueba interna del control STO se ha detectado un fallo en la tarjeta de seguridad.

Si el fallo persiste, cambie la unidad y envíela a SEW‑EURODRIVE indicando el número de fallo. Para obtener más ayuda, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 62.07 (3E07hex | 15879dec)

Descripción: Subtensión 24 V CC en diagnóstico

 

Reacción: FS – Fallo de salida

Causa

Medida

En un diagnóstico se ha detectado una subtensión de la tensión de alimentación de 24 V CC.

– Compruebe la tensión de alimentación de 24 V CC (rango de tensión admisible, caídas de tensión).

– Si el fallo persiste, cambiar la unidad y enviarla a SEW‑EURODRIVE indicando el número de fallo o cambie la tensión de alimentación. Para obtener más ayuda, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 62.93 (3E5Dhex | 15965dec)

Descripción: Fallo de STO en el diagnóstico del Watchdog externo

 

Reacción: FS – Fallo de salida

Causa

Medida

Durante el diagnóstico del Watchdog externo se ha detectado un fallo en el estado STO.

– Apague y encienda de nuevo la unidad.

– Asegúrese de que no hay señales externas conectadas a la borna X6 (STO).

– Asegúrese de que la borna X6 (STO) no está conectada (p. ej., el conector puente debe estar retirado).

– Si el fallo persiste, cambie la tarjeta de seguridad y envíela a SEW‑EURODRIVE indicando el número de fallo. Para obtener más ayuda, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.