Fallo 70 Sistema de freno seguro

Fallo: 70.01 (4601hex | 17921dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Ninguna señal de habilitación.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

Durante la realización de la prueba de freno segura, se ha retirado la señal de habilitación.

Asegúrese de que la señal de habilitación está activa durante la prueba de freno segura.

Fallo: 70.02 (4602hex | 17922dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Demanda Bloquear freno.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

Durante la realización de la prueba de freno segura, la unidad básica ha solicitado el cierre de los frenos.

Asegúrese de que no se están controlando ninguna función de accionamiento o de que el eje haya fallado.

Fallo: 70.03 (4603hex | 17923dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Función parcial de seguridad activa.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

Durante la realización de la prueba de freno segura se ha activado una instancia de las funciones parciales de seguridad STO, SOS, SSx, SSR, SLI o SLP.

Asegúrese de que durante la prueba del freno no hay activada ninguna función parcial de seguridad (solo están permitidas SLS, SSM).

Fallo: 70.04 (4604hex | 17924dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Tolerancia de par excedida.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

El par de carga medido queda fuera de la tolerancia parametrizada.

Asegúrese de que el par de carga sólo se desvía en el valor de tolerancia parametrizado.

Fallo: 70.05 (4605hex | 17925dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Par de prueba no alcanzado.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

La unidad básica no ha facilitado el par de prueba parametrizado.

– Compruebe la parametrización de la unidad y corríjala de ser necesario.

– Asegúrese de que la unidad tiene potencia suficiente para el par de prueba.

Fallo: 70.06 (4606hex | 17926dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Límite superior de rango de prueba excedido.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

Durante la realización de la prueba de freno segura, se ha excedido el límite superior del rango de prueba parametrizado.

– Parametrice un rango de prueba suficientemente grande (recorrido de prueba > recorrido de marcha libre).

– Parametrice correctamente el sentido de prueba.

– Asegúrese de que se pueden ejecutar los movimientos y de que la instalación no resbala.

Fallo: 70.07 (4607hex | 17927dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Límite inferior de rango de prueba excedido.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

Durante la realización de la prueba de freno segura, se ha excedido el límite inferior del rango de prueba parametrizado.

– Parametrice un rango de prueba suficientemente grande (recorrido de prueba > recorrido de marcha libre).

– Parametrice correctamente el sentido de prueba.

– Asegúrese de que se pueden ejecutar los movimientos y de que la instalación no resbala.

Fallo: 70.09 (4609hex | 17929dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Parámetro "Tolerancia carrera posicionar" excedido.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

El recorrido de marcha libre varía en más del valor del parámetro "Tolerancia carrera posicionar" del recorrido libre parametrizado.

– Compruebe la parametrización de la unidad y corríjala de ser necesario.

– Compruebe el valor del parámetro "Tolerancia carrera posicionar" y auméntelo de ser necesario.

– Asegúrese de que la unidad tiene potencia suficiente para el par de prueba.

Fallo: 70.10 (460Ahex | 17930dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Fallo en FCB BDS.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

El FCB BDS en la unidad básica ha suministrado un valor inesperado. La unidad no puede alcanzar los pares o recorridos parametrizados o no puede mantener la posición.

Durante la realización de la prueba de freno segura, no active FCB BDS de prioridad alta en la unidad básica.

Fallo: 70.11 (460Bhex | 17931dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Desbordamiento de comunicación con la unidad básica.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

Fallo en la comunicación con la unidad básica.

– Repetir la prueba.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo en el control del test de freno.

– Repetir la prueba.

– Comprobar si el control está impidiendo la habilitación de la unidad básica.

– Comprobar si en el momento de producirse el fallo había un FBC menor de 23 activo en la unidad básica.

Fallo: 70.12 (460Chex | 17932dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Ninguna salida binaria segura F-DO parametrizada en la función parcial de seguridad SBC.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

En ninguna de las salidas binarias seguras F-DO se ha parametrizado el control del freno.

– Compruebe la parametrización de la tarjeta de seguridad.

– Active la función de seguridad del accionamiento SBC en una de las salidas binarias seguras F-DO.

– En el mismo canal de salida F-DO, conecte el rectificador del freno (p. ej., función de seguridad del accionamiento SBM).

Fallo: 70.13 (460Dhex | 17933dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Tolerancia de posición en parada excedida.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

Se ha excedido el movimiento máximo permitido en parada.

El freno no puede seguir soportando la carga o la unidad no puede soportar la carga.

– Compruebe la tolerancia de posición y corríjala de ser necesario.

– Asegúrese de que la unidad suministra el par de frenado necesario.

Fallo: 70.14 (460Ehex | 17934dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Velocidad tras posicionamiento por encima de la velocidad mínima.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

Al final del posicionamiento de marcha libre se ha detectado una velocidad mayor que la velocidad mínima parametrizada.

– Compruebe la parametrización de la unidad y corríjala de ser necesario.

– Asegúrese de que la unidad no está sobrecargada.

Fallo: 70.15 (460Fhex | 17935dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Velocidad actual tras seleccionar FCB BDS por encima de velocidad mínima.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

Tras la señal de preparado de la unidad básica (accionamiento en estado de parada) se ha detectado una velocidad mayor que la velocidad mínima parametrizada.

Compruebe la velocidad mínima y, en caso necesario, corríjala.

Fallo: 70.16 (4610hex | 17936dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Sentido de actuación del par incorrecto.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

El par suministrado por la unidad básica tiene el sentido de actuación incorrecto para el paso de prueba actual.

– Compruebe la parametrización de la unidad y corríjala de ser necesario.

– Asegúrese de que la inversión del sentido de giro es correcta.

Fallo: 70.17 (4611hex | 17937dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Nueva parametrización de la unidad.

 

Reacción: FS – Fallo del sistema

Causa

Medida

Durante la realización de la prueba de freno segura se parametrizado de nuevo la tarjeta de seguridad mediante la herramienta Assist CS.

– Confirme el fallo.

– Reiniciar la verificación segura de freno.

– No parametrice la tarjeta de seguridad durante la verificación segura de freno.

Fallo: 70.18 (4612hex | 17938dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Confirmación de fallo.

 

Reacción: FS – Fallo del sistema

Causa

Medida

Durante la realización de la prueba de freno segura, se ha confirmado un fallo.

Desactive la prueba de freno segura antes de confirmar el fallo.

Fallo: 70.19 (4613hex | 17939dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. La función de seguridad del accionamiento avisa de violación de valor límite.

 

Reacción: FS – Fallo del sistema

Causa

Medida

Durante la realización de la prueba de freno segura, una función de seguridad del accionamiento activa paralelamente (p. ej., SLS) ha avisado de una violación de límite.

– Con ayuda de la memoria de fallos, compruebe qué función de seguridad del accionamiento ha avisado de la violación de límite.

– Tome las medidas para la solución conforme a la descripción del fallo.

Fallo: 70.20 (4614hex | 17940dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Fallo en la tarjeta de seguridad.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

Durante la realización de la prueba de freno segura, la tarjeta de seguridad ha detectado un fallo.

– Con ayuda de la memoria de fallos, compruebe qué fallo se ha producido paralelamente.

– Tome las medidas para la solución conforme a la descripción del fallo.

Fallo: 70.22 (4616hex | 17942dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Ningún valor medido en la prueba de par de carga.

 

Reacción: FS – Fallo del sistema

Causa

Medida

Durante la ejecución de la prueba de par de carga no se ha medido ningún par de carga o valores suficientes.

– Desactive la prueba de par de carga. Para ello, parametrice a 0 el par de carga para las aplicaciones horizontales.

– Aumente la duración de la prueba.

Fallo: 70.23 (4617hex | 17943dec)

Descripción: Cancelación de la prueba de freno segura. Ningún valor medido.

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

Durante la realización de la prueba de freno segura no se ha medido ningún par de frenado o valores suficientes.

– Aumente la duración de la prueba.

– Si el fallo persiste, cambiar la unidad y enviarla a SEW‑EURODRIVE indicando el número de fallo. Para obtener más ayuda, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 70.24 (4618hex | 17944dec)

Descripción: Firmware del variador no compatible

 

Reacción: FS – Advertencia

Causa

Medida

Los parámetros "Duración establec. de par" y "Duración reduc. de par" requieren un firmware de variador a partir de la versión V 6.00.

– Ajustar el valor "0" para ambos parámetros.

– Actualizar el firmware.