Redes de tensión permitidas

Redes de alimentación

Admisibilidad

Redes TN y TT – redes de tensión con punto neutro conectado a tierra

El uso es posible sin restricciones.

Redes IT – redes de tensión con punto neutro no conectado a tierra

El uso está permitido bajo observación de las siguientes medidas:

  • La unidad debe conectarse al conductor de puesta a tierra. Observe los Avisos para la conexión a tierra (PE).
  • Si se utiliza un dispositivo de medición de aislamiento, este debe ser capaz de medir la resistencia de aislamiento de la red incluso en presencia de derivaciones a tierra en la instalación.
  • Ante un fallo a tierra en el lado de red, puede producirse un aumento de la tensión del circuito intermedio. Esta situación puede evitarse utilizando una resistencia de frenado externa, siendo suficiente utilizar para ello la resistencia de frenado más pequeña que se pueda conectar.
  • Los valores límite de compatibilidad electromagnética para la emisión de interferencias no están especificados en los sistemas de alimentación sin un punto neutro conectado a tierra (sistemas IT). Esto limita enormemente la eficacia de los filtros de entrada.

Es posible desactivar los condensadores CEM utilizados en la unidad, reduciendo así la derivación a tierra. Esto afecta a la supresión de interferencias de la unidad y puede afectar negativamente la compatibilidad electromagnética (CEM).

Para desactivar los condensadores EMC, proceda del siguiente modo:

Tamaños 0S, 0L:

  1. Desactive los condensadores CEM exclusivamente en caso de utilización en redes IT, véase el capítulo Empleo en redes IT para tamaños 0S y 0L.
  2. Márquelo en la placa de características en la casilla prevista "IT system activated".

Tamaño 3 – 8:

  1. Desatornille todos los tornillos de contacto CEM existentes en todas las unidades únicamente cuando las utilice en redes IT. Encontrará la posición de los tornillos de contacto CEM en el manual del producto > Capítulo "Estructura de la unidad" > Tamaño 3.
  2. Márquelo en la placa de características en la casilla prevista "IT system activated".

Redes de tensión
con conductor exterior conectado a tierra

Uso exclusivamente hasta una tensión de red de 240 V como máximo.