Zulässige Spannungsnetze
Spannungsnetze | Zulässigkeit |
|---|---|
TN- und TT-Netze – Spannungsnetze mit direkt geerdetem Sternpunkt | Einsatz ist uneingeschränkt möglich. |
IT-Netze – Spannungsnetze mit nicht geerdetem Sternpunkt | Einsatz ist unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen zulässig:
Es ist möglich, die im Gerät verwendeten EMV-Kondensatoren zu deaktivieren, wodurch sich die Erdkapazität verringert. Dies hat Auswirkungen auf die Entstörung des Geräts und kann die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) beeinträchtigen. Zum Deaktivieren der EMV-Kondensatoren gehen Sie folgendermaßen vor: Baugröße 0S, 0L:
Baugröße 3 – 8:
|
Spannungsnetze | Einsatz ausschließlich bis Netznennspannung von maximal 240 V. |