允许的配电网

电源

可允许

TN和TT网络 – 带直接接地的星形连接交汇点的配电网

可无限制使用。

IT网络 – 带不接地的星形连接交汇点的配电网

在采取以下措施的前提下允许使用:

  • 设备必须连接到地线上。注意PE连接提示
  • 如果使用绝缘监控装置,该装置必须能够测量电源的绝缘电阻,即使设备中存在接地电容也是如此。
  • 如果发生电源侧接地故障,直流侧电压可能会升高。可以通过使用外部制动电阻来防止,此时连接最小的制动电阻即可。
  • 对于没有接地的星形连接交汇点的配电网(IT网络),没有规定干扰辐射的EMC极限值。电源滤波器的作用效果受到很大限制。

可以禁用设备中使用的EMC电容器,从而降低接地电容。这会影响设备的抗干扰能力,并可能损害电磁兼容性 (EMC)。

在禁用EMC电容器时,请按以下步骤操作:

规格0S、0L:

  1. 仅在IT网络中使用时,请禁用EMV电容器,参见用于规格0S和0L的IT网络一章。
  2. 在铭牌上勾选指定的方框“IT系统已激活”进行标记。

规格3 – 8:

  1. 在IT网络中使用设备时,只能拧下所有设备上现有的EMC接触螺栓。EMC接触螺栓的位置参见产品手册 > 章节“设备结构” > 规格3
  2. 在铭牌上勾选指定的方框“IT系统已激活”进行标记。

带接地外部导体的
配电网

只能在电源额定电压不超过240 V的情况下使用。