用于规格0S和0L的IT网络
关闭EMC电容器
- 将变频器切换到零电压状态。
- 检查变频器是否已无电压。
- 拔下所有插头。
- 取下端子位置X6上的盲塞(如果有)。
- 取下CDM11A诊断模块。
- 拆下电子屏蔽夹。
- 移除箱体中间前部的紧固螺栓。
- 取下箱体。
- 小心! 设备毁坏。仅触摸电路板边缘,切勿触摸电子部件。
- 移除电路板上的两颗紧固螺栓 [1]。
- 将两颗紧固螺栓 [1] 插入随附的塑料绝缘装置 [2] 中。

- 重新在电路板上安装紧固螺栓 [1]。
- 关闭设备。
- 在铭牌上提供的“IT系统已激活”框 [X] 中标记转换。