注意下列提示:
拧紧扭矩,单位:Nm
规格
0S
0L
3
4
5
6
7
8
电源接口
X1
0.5 – 0.6
1.7 – 1.8
8.5 – 9.5
15 – 20
31
电机连接与制动电阻连接
X2
TN/IT网络的接线螺钉
EMC
1.2 – 1.7
1 – 1.2
过程输入端接口
–
1.2 – 1.5
3 – 4
6 – 10
屏蔽板上的其他螺栓连接和正面安装选件
M4
1.4 – 1.6