Zulässige Anziehdrehmomente

  1. ACHTUNG! Nichteinhalten vorgeschriebener Anziehdrehmomente. Beschädigung des Geräts. Schließen Sie die Leitungskabel mit den vorgeschriebenen Anziehdrehmomenten an.

Beachten Sie folgende Hinweise:

  • Ziehen Sie Anschlussklemmen oder Anschlussbolzen immer von Hand und nicht mit elektrisch oder pneumatisch betriebenen Werkzeugen an.
  • Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein.

Anziehdrehmomente in Nm

Baugrößen

0S

0L

3

4

5

6

7

8

Netzanschluss

X1

0.5 – 0.6

1.7 – 1.8

8.5 – 9.5

15 – 20

31

Motor- und Bremswiderstandanschluss

X2

0.5 – 0.6

1.7 – 1.8

8.5 – 9.5

15 – 20

31

Kontaktschraube für TN-/IT-Netze

EMC

1.2 – 1.7

1 – 1.2

PE-Anschluss

1.2 – 1.5

3 – 4

6 – 10

15 – 20

31

sonstige Schraubverbindungen an Schirmblech und Frontoption

M4

1.4 – 1.6