Tamaño 3

A

Vista desde arriba

[1]

X1: Conexión de red y circuito intermedio

[2]

X5: Tensión de alimentación de 24 V

[3]

X6: Conexión de desconexión segura de par (STO)

 

 

B

Vista desde la parte anterior

[4]

4 × Conexión PE en la carcasa

[5]

X33: Interfaz para CDM11A o CBG01A

[6]

Etiqueta del producto con código QR

[7]

S1/S2: Interruptor de ID de EtherCAT®

[8]

LED de estado

[9]

Módulo de memoria

[10]

X23: Entradas analógicas o salidas analógicas

[11]

X20: Entradas binarias o salidas binarias

[12]

X22: Contacto de relé libre de potencial

[13]

Chapa de apantallado cables de señal y de control

[14]

X60: Entradas binarias o salidas binarias seguras

[15]

S4: Conmutación entrada analógica mA/V

[16]

X30/X41 OUT: Bus de campo

[17]

X30/X40 IN: Bus de campo

[18]

Chapa de apantallado cables de señal y de potencia

 

 

C

Vista desde abajo

[19]

X18: Conexión del encoder FS

[20]

X16: Conexión MOVILINK® DDI

[21]

X10: Control del freno y vigilancia de temperatura del motor

[22]

X2: Conexión del motor y de la resistencia de frenado

[23]

CEM: Tornillo de contacto para redes TN/TT en el lado derecho del variador