Información general
Unidad | MCX91A-....-2E3-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0L | 3 | |||
Tipo | 0070 | 0093 | 0140 | 0213 | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 51 | 71 | 107 | 174 |
Consumo de potencia 24 V | W | Máximo 8.5 | 20 | ||
Supresión de interferencias | – | Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3 | |||
Conexión PE | – | Tornillo M4 (con estribo de sujeción) | |||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | min-1 | 1 | |||
Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red | s | 10 | |||
Tierra | kg | 2.7 | 5.3 | ||
Dimensiones | – | Véanse los capítulos Preparar la pared posterior del armario de conexiones y Planos dimensionales | |||