Informação geral
Unidade | MCX91A-....-2E3-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0L | 3 | |||
Tipo | 0070 | 0093 | 0140 | 0213 | |
Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência". | W | 51 | 71 | 107 | 174 |
Consumo de potência 24 V | W | no máximo 8.5 | 20 | ||
Supressão de interferência | – | Filtro EMC Categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3 | |||
Conexão PE | – | Parafuso M4 (com braçadeira de aperto) | |||
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto | 1/min | 1 | |||
Tempo mínimo da rede desligada para desligar | s | 10 | |||
Peso | kg | 2.7 | 5.3 | ||
Dimensões | – | ver capítulos Preparar a parede posterior do painel elétrico e Desenhos dimensionais | |||