Entrada

Unidad

MCX91A-....-503-4..

Tamaño

7

Tipo

2200

2500

3000

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 380 – 500 CA

Corriente nominal CA Ired

A

198

225

270

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

Contactos de conexión X1

Perno M12