Entrada

Unidade

MCX91A-....-503-4..

Tamanho

7

Tipo

2200

2500

3000

Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede

V

3 × CA 380 – 500

Corrente nominal CA Irede

A

198

225

270

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

sim

Contatos da conexão X1

Pino M12