Datos técnicos
Interfaz del bus de campo CFE para EtherNet/IP™ y Modbus TCP | |
|---|---|
Protocolos de aplicación | EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW‑Application-Services |
Protocolos de red | ARP, ICMP |
Redundancia de medios (DLR) | Sí |
Velocidad de transmisión en baudios | 100 MBaudios/10 MBaudios, full duplex/half duplex |
Conexión | IN X30/X40 y OUT X30/X41 |
Tecnología de conexión | 2 × RJ45 |
Switch Ethernet | Integrado |
Switch Ethernet tecnología Switching | Cut through |
Switch Ethernet tiempo de latencia | 5.5 μs |
Identificación del fabricante | 013Bhex (EtherNet/IP) |
Números de puerto utilizados | Vista general de puertos, véase Online Support |
Perfiles de aplicación | CIP SafetyTM |