技术数据

用于EtherNet/IP™和Modbus TCP的现场总线接口CFE

应用协议

EtherNet/IPTM、Modbus TCP、HTTP、SNMP、DHCP、SEW‑Application-Services

网络协议

ARP、ICMP

介质冗余 (DLR)

波特率

100 MBaud/10 MBaud,全双工模式/半双工模式

连接

IN X30/X40和OUT X30/X41

连接技术

2×RJ45

以太网交换机

集成

以太网交换机交换技术

直通转发技术

以太网交换机等待时间

5.5 μs

制造商识别号

013Bhex (EtherNet/IPTM)

所使用的端口号

端口概览,参见Online Support(在线支持)

应用程序配置文件

CIP SafetyTM