Technische Daten

Feldbus-Schnittstelle CFE für EtherNet/IP™ und Modbus TCP

Applikationsprotokolle

EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services

Netzwerkprotokolle

ARP, ICMP

Medienredundanz (DLR)

ja

Baudrate

100 MBaud/10 MBaud, Vollduplex/Halbduplex

Anschluss

IN X30/X40 und OUT X30/X41

Anschlusstechnik

2 × RJ45

Ethernet-Switch

integriert

Ethernet-Switch Switching-Technologie

Cut through

Ethernet-Switch Latenzzeit

5.5 μs

Herstellerkennung

013Bhex (EtherNet/IPTM)

verwendete Portnummern

Portübersicht, siehe Online Support

Applikationsprofile

CIP SafetyTM