Conexión al módulo de diagnóstico CDM11A mediante adaptador de interfaz USM21A

En las unidades con módulo de diagnóstico CDM11A, la ingeniería se realiza mediante el módulo de diagnóstico.

La conexión entre el PC y la interfaz de ingeniería X32 de la unidad se puede establecer con el adaptador de interfaz USM21A.

La conexión se realiza mediante la interfaz X32 del módulo de diagnóstico.

Los datos se transmiten según estándar USB 2.0. También es posible el funcionamiento con una interfaz USB 3.0.

Para la conexión son necesarios los siguientes componentes:

Componente

Ref. de pieza

Adaptador de interfaz USM21A

En el contenido del suministro se incluyen los siguientes cables de conexión:

  • Cable de conexión USB 2.0
    • USB tipo A/USB tipo B
    • Longitud: 1.5 m
  • Cable de conexión RJ10/RJ10 para la conexión a la interfaz de ingeniería X32
    • Con 2 conectores enchufables RJ10
    • Longitud: 3 m

28231449

Cable de conexión RJ10/D-Sub9 para la conexión a la interfaz de ingeniería X32

  • Con conector enchufable RJ10
  • Con D-Sub9, hembra
  • Longitud: 1.5 m

18123864

Módulo de diagnóstico CDM11A

28265092