Conexão via conversor de interface USM21A no módulo de diagnóstico CDM11A
Para unidades com módulo de diagnóstico CDM11A, a engenharia é realizada através do módulo de diagnóstico.
A conexão entre o PC e a interface de engenharia X32 da unidade pode ser estabelecida com o conversor de interface USM21A.
A conexão é feita através da interface X32 do módulo de diagnóstico.
Os dados são transmitidos de acordo com o padrão USB 2.0. A operação em uma interface USB 3.0 também é possível.
Para a conexão, você precisa dos seguintes componentes:
Componente | Código |
|---|---|
Conversor de interface USM21A O escopo de fornecimento contém os seguintes cabos de conexão:
| 28231449 |
Cabo de conexão RJ10/D-Sub9 para conexão com a interface de engenharia X32
| 18123864 |
Módulo de diagnóstico CDM11A | 28265092 |
Informações adicionais