通过接口适配器USM21A连接到诊断模块CDM11A上

对于配CDM11A诊断模块的设备,工程设计是通过诊断模块进行的。

PC与设备的工程设计接口X32之间的连接可通过接口适配器USM21A来建立。

通过诊断模块的X32接口进行连接。

数据将按照USB 2.0标准进行传输。也可以在USB 3.0接口上运行。

对于该连接,需要以下组件:

组件

部件号

接口适配器USM21A

供货范围包括下列连接电缆:

  • USB-2.0连接电缆
    • A型USB/B型USB
    • 长度: 1.5 m
  • 连接电缆RJ10/RJ10用于连接工程设计接口X32
    • 带2个RJ10插接头
    • 长度: 3 m

28231449

连接电缆RJ10/D-Sub9用于连接工程设计接口X32

  • 带RJ10插接头
  • 带D-Sub9,母头
  • 长度: 1.5 m

18123864

CDM11A诊断模块

28265092