MOVIMOT®-Optionen (/MO)
MOVIMOT® kann mit einer Reihe unterschiedlicher Optionen ergänzt werden.
Unabhängig, ob eine oder mehrere der nachstehenden Optionen verwendet werden, wird in der Typenbezeichung "/MO" geführt.
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
BEM | Bremsenansteuerung |
URM | Spannungsrelais |
MNF21A | Internes Netzfilter (MM03 – MM15) |
MLU11A MLU21A | DC-24-V-Spannungsversorgung (380 – 500 V) DC-24-V-Spannungsversorgung (200 – 240 V) |
MLG11A MLG21A | Sollwertsteller mit DC-24-V-Spannungsversorgung (380 – 500 V) Sollwertsteller mit DC-24-V-Spannungsversorgung (200 – 240 V) |
Weiterführende Informationen

