AS-Interface

MOVIMOT®-Antriebe sind auch mit integriertem AS-Interface lieferbar. Die AS-Interface-Option befindet sich auf der Anschlussplatine im Anschlusskasten.

Folgende AS-Interface-Optionen sind verfügbar:

  • Binär-Slave MLK30A
  • Doppel-Slave MLK31A
  • Binär-Slave MLK32A in AB-Technologie

Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Unterschiede zwischen den AS-Interface-Optionen:

AS-Interface-
Option

Teilnehmer
am
AS-Interface

Anzahl
Drehzahl-
Sollwerte

Anzahl
Rampen

parametrier-bar über
AS-Interface

24-V-
Versorgung
für MOVIMOT®

MLK30A

max. 31

2
(16 Durch die Parametrierung von Skalierungsfaktoren sind 16 Festsollwerte verfügbar.)

1 x tauf

1 x tab

nein

AS-Interface
oder
AUX-PWR

MLK31A

max. 31

6

3 x tauf

3 x tab

ja

AS-Interface
oder
AUX-PWR

MLK32A

max. 62

6

3 x tauf

3 x tab

nein

AUX-PWR