Optionen integriert im Anschlusskasten
Die folgende Tabelle zeigt die Optionen für MOVIMOT® MM..D, die im Anschlusskasten installiert sind:
- Die Optionen BEM, BES, URM und MNF21A werden in den MOVIMOT®-Anschlusskasten integriert.
- Die Option MNF21A kann nur in Kombination mit modularem Anschlusskasten ausgeführt werden.
- Der modulare Anschlusskasten wird in Abhängigkeit von der bestellten Option und der MOVIMOT®-Größe zugeordnet.
Option | Bild | Beschreibung |
|---|---|---|
Bremsenansteuerung BEM Sachnummer: 08296111 |
| Der Bremsgleichrichter BEM dient zur Ansteuerung der Bremse des MOVIMOT®-Antriebs. Die Bremsenansteuerung BEM realisiert das schnelle Lüften und das schnelle Einfallen der mechanischen Bremse. ACHTUNG: Die Bremsspule muss der Anschluss-Spannung entsprechen. |
Bremsenansteuerung BES Sachnummer: 08298475 |
| Der Bremsgleichrichter BES dient zur Ansteuerung der DC-24-V-Bremse (nicht serienmäßig) des MOVIMOT®-Antriebs. Die Ansteuerung erfolgt durch Parametrierung oder Aktivierung der Zusatzfunktion 7 oder 9. Die Bremsenansteuerung BES realisiert das normale Lüften und das schnelle Einfallen der mechanischen Bremse. ACHTUNG: Die Bremsspule muss als DC-24-V-Spule ausgeführt sein. |
Spannungsrelais URM Sachnummer: 08276013 |
| Das Spannungsrelais URM realisiert das schnelle Einfallen der mechanischen Bremse. ACHTUNG: Die Bremsspule muss dem MOVIMOT®-Standard entsprechen (AC 120 V oder AC 230 V). |
Interner Netzfilter MNF21A Sachnummer: 08042659 |
| Die Option MNF21A wird im Anschlusskasten des MOVIMOT® (MM03 – MM15) installiert. Die Option ermöglicht den Aufbau eines Antriebssystems, das bezüglich Störaussendung die Kategorie C1 gemäß EN 61800-3 erfüllt. Die Option setzt den modularen Anschlusskasten mit vergrößerten Abmessungen voraus. Beachten Sie, dass bei MOVIMOT® MM03 bis MM15 sich die Höhe des Anschlusskastens um 18 mm vergrößert. |

