Zulässige SafetyDrive-Ausführungen
Für sicherheitsgerichtete Anwendungen sind nur folgende Gerätekombinationen mit MOVIMOT® zulässig:
Zugelassene Ausführungen | Typenbezeichnung MOVIMOT® |
|---|---|
MOVIMOT® mit binärer Ansteuerung | D../MM.. – SafetyDrive MM..D-503-00 – SafetyDrive |
MOVIMOT® mit AS-Interface-Option MLK32A | |
MOVIMOT® mit Option MBG11A | |
MOVIMOT® mit Option MWA 21A | |
MOVIMOT® mit Option MBK11A oder MBK12A | |
MOVIMOT® mit Option BEM | |
MOVIMOT® mit Option URM | |
MOVIMOT® mit Option MNF21A |