Anforderungen an die Inbetriebnahme

  • Die Inbetriebnahme der Anlage/Maschine müssen Sie dokumentieren. Dabei müssen Sie die Sicherheitsfunktionen der Anlage/Maschine prüfen und nachweisen. Beim Nachweis (Verifizierung) der Sicherheitsfunktionen müssen Sie die Einschränkungen zu den Sicherheitsfunktionen des MOVIMOT® gemäß dem Kapitel Einschränkungen berücksichtigen. Nicht sicherheitsbezogene Teile und Komponenten, die das Ergebnis der Verifikationsprüfung beeinflussen (z. B. Motorbremse), müssen Sie ggf. außer Betrieb setzen.
  • Für den Einsatz von MOVIMOT® MM..D in sicherheitsgerichteten Anwendungen müssen Sie bei der Inbetriebnahme grundsätzlich die Abschalteinrichtung und die korrekte Verdrahtung prüfen und protokollieren.
  • Bei der Inbetriebnahme/Funktionsprüfung müssen Sie die richtige Zuordnung der jeweiligen Spannungsversorgung (z. B. Safety Power X40, Versorgung Busmodul X29) durch Messung überprüfen.
  • Die Funktionsprüfung müssen Sie für alle Potenziale nacheinander, d. h. getrennt voneinander, durchführen.