Anforderungen an den Betrieb
- Der Betrieb ist nur in den spezifizierten Grenzen der Datenblätter zulässig. Dies gilt sowohl für das externe Sicherheitsschaltgerät als auch für MOVIMOT® MM..D und die zugelassenen Optionen.
- Prüfen Sie die Sicherheitsfunktionen in regelmäßigen Abständen auf einwandfreie Funktion. Legen Sie die Prüfabstände gemäß der Risikoanalyse fest.