参数135

S磨平t12

该参数确定斜坡磨平等级(1 = 弱,2 = 中等,3 = 强)。S磨平用于改善斜坡,使驱动装置在设定值发生改变时加速变得更加柔和。下图显示S磨平的作用:

[1]

设定值预给定

[2]

无S磨平的转速走向

[3]

有S磨平的转速走向

提示

出现故障时将通过停止斜坡t13中断已启动的S磨平阶段。
设定值降低或使能取消后,已启动的S磨平阶段延续到结束。因此尽管设定值已降低,但驱动装置仍能加速到S磨平阶段结束。
S磨平只能用于二进制控制和通过2PD进行的通信。进行3PD通信时,不可能出现S磨平。