Parâmetro 135
Suavização S t12
Este parâmetro define o grau de suavização (1 = baixo, 2 = médio, 3 = alto) da rampa. A suavização S serve para arrendondar a rampa, permitindo uma suave aceleração do acionamento em caso de alterações da seleção do valor nominal. A figura abaixo mostra o efeito da suavização S:

[1] | Entrada de referência |
[2] | Perfil de rotação sem suavização S |
[3] | Perfil de rotação com suavização S |
INFORMAÇÃO