Tolerâncias de instalação

A tabela abaixo mostra as tolerâncias permitidas das pontas dos eixos e flanges do acionamento MOVIMOT®.

Ponta de eixo

Flanges

Tolerância de diâmetro segundo a norma EN 50347

  • ISO j6 para Ø ≤ 26 mm
  • ISO k6 para Ø ≥ 38 mm até ≤ 48 mm
  • ISO m6 para Ø > 55 mm
  • Furo de centração de acordo com DIN 332, forma DR..

Tolerância de encaixe de centração de acordo com EN 50347

  • ISO j6 para Ø ≤ 250 mm
  • ISO h6 para Ø > 300 mm