Tolerancias de montaje

La siguiente tabla muestra las tolerancias admisibles de los extremos del eje y las bridas del accionamiento MOVIMOT®.

Extremo del eje

Bridas

Tolerancia diametral de conformidad con EN 50347

  • ISO j6 con Ø ≤ 26 mm
  • ISO k6 con Ø ≥ 38 mm hasta ≤ 48 mm
  • ISO m6 con Ø > 55 mm
  • Orificio de centraje de conformidad con DIN 332, forma DR..

Tolerancia de resalte de centraje según EN 50347

  • ISO j6 con Ø ≤ 250 mm
  • ISO h6 con Ø > 300 mm