安装公差
下表给出了
MOVIMOT
®
驱动装置轴端和法兰的允许公差。
轴端
法兰
直径公差根据EN 50347标准
ISO j6,当Ø ≤ 26 mm
ISO k6,当 Ø ≥ 38 mm 至 ≤ 48 mm
ISO m6,当Ø > 55 mm
中心孔根据DIN 332标准,DR..型
法兰公差根据EN 50347标准
ISO j6,当Ø ≤ 250 mm
ISO h6,当Ø > 300 mm
❮
❯
MOVIMOT® MM..D
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
机械安装
安装公差