Tolérances admissibles pour le montage

Le tableau suivant indique les tolérances admissibles des bouts d'arbre et flasques de l'entraînement MOVIMOT®.

Bout d'arbre

Flasque

Tolérances de diamètre selon EN 50347

  • ISO j6 pour Ø ≤ 26 mm
  • ISO k6 pour Ø ≥ 38 mm à ≤ 48 mm
  • ISO m6 pour Ø > 55 mm
  • Orifice de centrage selon DIN 332, version DR.

Tolérances du bord de centrage selon EN 50347

  • ISO j6 pour Ø ≤ 250 mm
  • ISO h6 pour Ø > 300 mm