Prérequis le montage
Avant le montage, vérifier que les conditions suivantes sont remplies.
- Les indications figurant sur la plaque signalétique de l'entraînement doivent correspondre aux caractéristiques du réseau d'alimentation.
- L'entraînement ne doit avoir subi aucun dommage durant le transport ou la période de stockage.
- La température ambiante doit être conforme aux indications du chapitre "Caractéristiques techniques". Tenir compte du fait que la plage de température admissible pour le réducteur peut être restreinte, voir la notice d'exploitation du réducteur.
- L'entraînement MOVIMOT® ne doit pas être monté dans les conditions ambiantes néfastes suivantes.
- Atmosphères explosibles
- Huiles
- Acides
- Gaz
- Vapeurs
- Rayonnements
- etc.
- Dans des conditions ambiantes abrasives, protéger les bagues d'étanchéité radiales côté sortie contre l'usure.