Pré-requisitos para a montagem
Antes da montagem, verificar se os seguintes pontos são cumpridos:
- Os dados na plaqueta de identificação do acionamento correspondem à rede de alimentação.
- O acionamento não está danificado (nenhum dano resultante do transporte ou armazenamento).
- A temperatura ambiente corresponde aos dados no capítulo "Dados técnicos". Observar que a faixa de temperatura do redutor também pode ser limitada; ver as instruções de operação do redutor.
- O acionamento MOVIMOT® não deve ser montado sob as seguintes condições ambientais prejudiciais:
- Ambientes com perigo de explosão
- Óleos
- Ácidos
- Gases
- Vapores
- Radiações
- etc.
- Em condições ambientais abrasivas, proteja os retentores do lado de saída contra o seu desgaste.