Suppression de sécurité des données enregistrées dans le produit
Les données du produit sont en partie enregistrées sur des supports de stockage amovibles (module DIM). Si les données enregistrées sur le support de stockage amovible sont classées comme données sensibles par l’exploitant et ne sont pas prévues pour une utilisation ultérieure, réinitialiser l’appareil à l'état de livraison à l’aide du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio avant tout recyclage. Ainsi, le contenu du module mémoire est également supprimé. Il est également possible de retirer le module DIM et de l'intégrer dans un processus de recyclage qualifié.
Cette opération entraîne la suppression ou la réinitialisation des données suivantes.
- Configuration de l'appareil
- Nom de l'appareil
- Adresse de l'appareil
- Données de sécurité
Les données suivantes ne sont pas réinitialisées lors de cette opération et peuvent être modifiées individuellement dans la mesure où elles sont disponibles pour le produit décrit.
- Adresse AS-Interface
- Réglages des interrupteurs DIP
- Réglages du potentiomètre
- Enregistrement Scope de l'appareil
- Historique des défauts