Retrait du produit de son environnement prévu
Si les données enregistrées sur le produit sont considérées comme importantes pour la sécurité informatique, les supprimer conformément au chapitre Suppression sûre des données enregistrées dans le produit.
Même si ce produit ne transmet pas de données de lui-même aux appareils environnants, d'autres appareils présents dans l'environnement, tels que des systèmes de pilotage, des IHM, des PC d'ingénierie ou des consoles de paramétrage, peuvent lire et enregistrer des données provenant du produit. Cela inclut les données de référence, les données de configuration, les données journal et d'autres données concernant le produit.
Si les données stockées dans les périphériques sont classées comme pertinentes pour la sécurité informatique, les supprimer conformément à la documentation des appareils périphériques concernés.
Pour les données pouvant être sauvegardées avec le logiciel d'ingénierie de SEW-EURODRIVE, tenir compte du chapitre Suppression des données qui ont été enregistrées avec le logiciel d'ingénierie.