该产品的部分数据将存储在可移动存储介质(DIM模块)上。如果从运营方的角度来看,可移动存储介质上的数据属于敏感数据,并且不打算在以后继续使用,请在废弃处理MOVITOOLS® MotionStudio前,将设备恢复出厂设置。同时也会清除存储介质中的内容。或者,您可以拆下DIM模块,并将其送交合格的废弃处理流程。
此操作将删除/重置以下数据:
以下数据在此过程中不会被重置,且可单独修改(前提是所述产品中包含这些数据):