Remoção segura dos dados armazenados no produto
Os dados do produto estão parcialmente guardados em mídias de memória (módulo DIM) removíveis. Se os dados na mídia de memória removível forem classificados como dados confidenciais pelo operador e não forem destinados a uso posterior, redefinir a unidade para o estado de fornecimento antes do descarte de resíduos por meio do MOVITOOLS® MotionStudio. Isso também exclui o conteúdo da mídia de memória. Como alternativa, remover o módulo DIM e encaminhá-lo para um processo de descarte qualificado.
Com isso, os seguintes dados são excluídos/redefinidos:
- Configuração da unidade
- Nome da unidade
- Endereço da unidade
- Dados relacionados à segurança
Os seguintes dados não são redefinidos durante este processo e podem ser alterados individualmente, desde que estejam disponíveis no produto descrito:
- Endereço AS-Interface
- Ajustes das chaves DIP
- Ajustes do potenciômetro
- Gravação de escopo da unidade
- Memória de irregularidade