Paramètre 072
Option emplacement DIM
Affichage du type de module d'identification moteur inséré dans l'emplacement X3.
Valeur de paramètre | Type de module d'identification moteur |
|---|---|
0 | Pas de module d'identification moteur |
1 – 9 | Réservé |
10 | DT/DV/400/50 |
11 | Module d'identification moteur exécution spéciale |
12 | DRS/400/50 |
13 | DRE400/50 |
14 | DRS/460/60 |
15 | DRE/460/60 |
16 | DRS/DRE/380/60 (ABNT) |
17 | DRS/DRE/400/50/60 (plage de tension 50 / 60 Hz) |
18 | Réservé |
19 | DRP/230/400/50 |
20 | DRP/266/460/50 |
21 | EDRE/3D/400/50 |
22 | DT56L4/BMG02 |
23 | DRE..J/400/50 |
24 | DRU..J/400/50 |
25 | DRN/400/50 |
26 | DRN/460/60 |
27 | DRS/DRN/50/60 |
28 | DRN/380/60 (ABNT) |
29 | DR2S/400/50 |
30 | DR2S/460/60 |
31 | DRN/50/60 |
32 | EDRN/3D/400/50 |
33 | DR2S-S3/400/50 |
Indique la référence et la version du jeu de données sur le module d'identification moteur.