Parâmetro 072
Opcional slot DIM
Indicação do tipo módulo de identificação do acionamento que é utilizado no slot módulo de identificação do acionamento X3
Valor de parâmetro | Tipo de módulo de identificação do acionamento |
|---|---|
0 | Sem módulo de identificação do acionamento |
1 – 9 | Reservado |
10 | DZ/DX/400/50 |
11 | Módulo de identificação do acionamento projeto especial |
12 | DRS/400/50 |
13 | DRE400/50 |
14 | DRS/460/60 |
15 | DRE/460/60 |
16 | DRS/DRE/380/60 (ABNT) |
17 | DRS/DRE/400/50/60 (faixa de tensão 50/60 Hz) |
18 | Reservado |
19 | DRP/230/400/50 |
20 | DRP/266/460/50 |
21 | EDRE/3D/400/50 |
22 | DT56L4/BMG02 |
23 | DRE..J/400/50 |
24 | DRU..J/400/50 |
25 | DRN/400/50 |
26 | DRN/460/60 |
27 | DRS/DRN/50/60 |
28 | DRN/380/60 (ABNT) |
29 | DR2S/400/50 |
30 | DR2S/460/60 |
31 | DRN/50/60 |
32 | EDRN/3D/400/50 |
33 | DR2S-S3/400/50 |
Indicação do código e versão do registro de dados no módulo de identificação do acionamento