b) Réception d'un télégramme réponse

(confirmation de réception + mesures du variateur de vitesse MOVIMOT®)

  1. Le télégramme réponse doit être reçu dans un délai d'environ 100 ms, sinon il faut p. ex. procéder au renvoi.
  2. Le caractère de contrôle d'intégrité calculé (BCC) du télégramme réponse correspond-il au caractère BCC reçu ?
  3. Start-Delimiter du télégramme réponse = 1Dhex?
  4. Adresse réponse = Adresse requête ?
  5. Type de réponse PDU = Type de requête PDU ?
  6. Tous les critères sont remplis : => Transmission OK ! Données process valides !
  7. Le télégramme requête suivant peut maintenant être envoyé (passer au point a).

Tous les critères sont remplis : => Transmission OK ! Données process valides ! Le télégramme requête suivant peut maintenant être envoyé (passer au point a).