b) 接收响应报文

(接收确认 + MOVIMOT®变频器实际值)

  1. 在大约100 ms内必须接收到响应报文,否则重新发送。
  2. 根据响应报文计算得出的块校验字符(BCC) = 接收到的BCC?
  3. 响应报文的起始标记 = 1Dhex?
  4. 响应地址 = 请求地址?
  5. 响应PDU类型 = 请求PDU类型?
  6. 所有标准都符合:=> 传输正确!过程数据有效!
  7. 现在可以发送下一个请求报文(重回到说明点a)。

所有标准都符合:=> 传输正确!过程数据有效!现在可以发送下一个请求报文(重回到说明点a)。