b) Recepción de un mensaje de respuesta

(Confirmación de recibo + valores reales de variador MOVIMOT®)

  1. El mensaje de respuesta debe recibirse en un periodo de aprox. 100 ms, de lo contrario, p. ej. se deberá repetir el envío.
  2. ¿Carácter de comprobación de bloque (BCC) calculado del mensaje de respuesta = BCC recibido?
  3. ¿Start-Delimiter del mensaje de respuesta = 1Dhex?
  4. ¿Dirección de respuesta = dirección de solicitud?
  5. ¿Tipo de PDU de respuesta = tipo de PDU de solicitud?
  6. Se cumplen todos los criterios: => ¡Transmisión OK! ¡Datos de proceso válidos!
  7. Ahora puede enviarse el siguiente mensaje de solicitud (retornar al punto a).

Se cumplen todos los criterios: => ¡Transmisión OK! ¡Datos de proceso válidos! Ahora puede enviarse el siguiente mensaje de solicitud (retornar al punto a).