Función parcial "Función de protección del motor a través de la evaluación de sondas TH"
Esta función solo está activada en caso de control vía RS485. Esta función adicional activa el fallo 84 "Temperatura excesiva del motor".
El fallo se produce cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:
- La función de protección del motor de MOVIMOT® estándar está desactivada a través del interruptor DIP S1/5 = "ON".
- Las bornas de sentido de giro están cableadas a través de una sonda TH a 24 V como muestra la figura siguiente.
Con distribuidor de campo: | Con montaje cercano al motor | ||
|
|
- El TH se ha disparado debido a una sobretemperatura del motor. Así, ya no es necesaria la habilitación de las dos bornas de sentido de giro.
- Hay tensión de red.
AVISO