Sous-fonction "Fonction de protection thermique du moteur partraitement TH"
Cette fonction n'est activée qu'en cas de pilotage par liaison RS485. Cette fonction spéciale déclenche le défaut 84 "Surtempérature moteur".
Le défaut se produit lorsque les conditions suivantes sont toutes remplies.
- La fonction de protection moteur standard MOVIMOT® est désactivée via l'interrupteur DIP S1/5 = "ON".
- Les bornes de sens de rotation sont raccordées à une alimentation 24 V via un TH, comme le montre l'illustration ci-dessous.
Sur les modules répartiteur | En cas de montage à proximité du moteur | ||
|
|
- Le TH a déclenché en raison d'une surtempérature du moteur. La libération des deux bornes de sens de rotation n'a pas lieu.
- La tension réseau est appliquée.
REMARQUE