分功能“通过TH分析起电机保护作用”
该功能只能在RS485控制模式下启动。启动该附加功能可能导致故障84“电机过热”。
当下列
所有
条件都得以满足时,设备产生故障:
标准
MOVIMOT
®
电机保护功能通过DIP开关S1/5 = “ON”被关闭。
转向端子如下图所示通过TH与24 V相连。
现场总线分散控制器:
近电机安装
(通过选件P2.A):
电机过热引起TH启动。两个转向端子的使能信号被取消。
电源电压接通。
提示
“通过TH分析起电机保护作用”功能可以通过DIP开关S1/5 = “OFF”关闭。然后,“通过电机模块实现
MOVIMOT
®
变频器内电机保护”生效。
❮
❯
MOVIMOT® MM..D
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
调试
“简单”调试
可选用的附加功能MM..D-503-00
附加功能12
功能描述
分功能“通过TH分析起电机保护作用”