Subfunção "Proteção do motor através da avaliação do TH"
Esta função só é ativa na operação controle via RS485. A função adicional provoca uma ativação da irregularidade 84 "Sobreaquecimento do motor".
Esta irregularidade é ativada quando todas as condições abaixo forem atendidas:
- A função padrão de proteção do motor do MOVIMOT® é desativada através da chave DIP S1/5 = "ON".
- Os bornes do sentido de rotação estão ligados conforme a figura abaixo, através de um TH em 24 V.
Para distribuidores de campo: | Para montagem próxima ao motor com opcional P2.A: | ||
|
|
- O TH foi acionado devido a um sobreaquecimento do motor. Desta forma, é desativada a liberação dos dois bornes de sentido de direção.
- A tensão de entrada está presente.
INFORMAÇÃO