Descripción del funcionamiento

El límite de corriente se puede ajustar con el interruptor f2.

La consigna f2 (con control binario) y la frecuencia mínima (con control vía RS485) están ajustadas de manera permanente a los siguientes valores:

Consigna f2:

5 Hz

Frecuencia mínima:

2 Hz

La función de vigilancia se hace efectiva por encima de los 15 Hz. Si el accionamiento funciona al límite de corriente durante más de 500 ms, el estado de la unidad cambia al estado de fallo (fallo 44). El LED de estado lo indica mediante un parpadeo rápido de luz roja.