Descrição da função
O limite de corrente é ajustável na chave f2.
O valor nominal f2 (com controle digital) e a frequência mínima (com controle via RS485) não podem ser alterados e possuem os seguintes valores fixos:
Valor nominal f2: | 5 Hz |
Frequência mínima: | 2 Hz |
A monitoração torna-se ativa acima de 15 Hz. Se o acionamento for operado em limite de corrente por mais de 500 ms, a unidade muda para o estado de irregularidade (irregularidade 44). O LED de estado mostra o estado piscando rápido em vermelho.